Wählen Sie Ihr Land

Global

PC-GXP1200-22F-*-P7/P8* Bedienstation (PC)VisuNet® GXP

Personal Computer (PC), 2024 Generation, Intel® Atom Elkhart Lake Prozessor für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich in Zone 2/22

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display
  • 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen
  • PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem
  • Leichtbauweise
  • Full HD-Auflösung
  • Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort
  • Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen
  • IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse
  • Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22
  • Integriertes RFID-Lesegerät (optional)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten PC-GXP1200-22F-*-P7/P8*

TypPersonal Computer
ProzessorIntel® Atom Elkhart Lake x6425RE
RAM8 GB
Massenspeicher240 GByte Industriequalität SSD
optional: 480 GByte SSD
Leistungsaufnahme
AC115/230 V AC, 0,4 ... 0,7 A, 50/60 Hz
DC18 ... 36 V DC , 1,5 ... 3 A
Display
TypLCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmgröße54,61 cm (21,5 Zoll)
Auflösung1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Bildformat 16:9
Farbtiefe24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
Kontrastverhältnis5000:1 (typisch)
Helligkeit300 cd/m2 (typisch)
Betrachtungswinkel175° in alle Richtungen
LebensdauerHintergrundbeleuchtung: 50000 h typische Halbwertszeit , bei 25 °C (77 °F)
Eingabemedien
Touchscreenoptional: projektiv-kapazitiv; 10-Finger-Multi-Touch, Bedienung mit Handschuhen möglich
TastaturFolientastatur mit unterschiedlichen Zeigegerät-Optionen verfügbar (siehe EXTA4-Datenblatt)
SchnittstellentypStandard:
1 x Ethernet 100/1000BASE-TX (Ex e) oder
1 x Glasfaser 1000BASE-SX (Multimode) oder
1 x Glasfaser 1000BASE-LX (Singlemode),
1 x USB 2.0 (Ex e; Service-Port),
2 x USB 1.1 (Ex i; bestimmt für Tastatur und Maus von Pepperl+Fuchs),
1 x DC- oder AC-Stromversorgungseingang (über Netzteil)
 
Optional:
"Schnittstelle 3": 1 x Barcodeleser-Schnittstelle für kabelgebundene 1-D-Scanner IDM-160-D*, IDM-Z1-160-D-* und IDM-164-D-* und Basisstation IDMx61-B-*, IDM-Z1-x61-B-* und IDM-Z1-x64-B-* (Ex i)
 
"Schnittstelle 4": 1 x Barcodeleser-Schnittstelle für kabelgebundene 2-D-Scanner IDM-Z1-260-D-* und IDM-Z1-264-D-* (Ex i)
 
"Schnittstelle 5": 1 x RS-232-Schnittstelle mit Stromversorgung für diverse Geräte und Peripheriegeräte (Ex i)
 
1 x RS-232 (Ex e)
1 x RS-485 (Ex e)
1 x Ethernet 100/1000Base-TX (Ex e)
Bluetooth v4.0, Kommunikationsentfernung bis zu 30 m im offenen Gelände, Sendeleistung +8 dBm, Sendefrequenz 2,402 ... 2,48 GHz
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Nur Produkte ohne Bluetooth®/RFID
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
Richtlinie 2014/53/EUEN 61326-1:2013
EN 300 328 V2. 2.2:2019
EN 301 489-1 V2.2.0:2017
EN 301 489-17 V3.2.0:2017
EN 18031-1: 2024-08
EN 61010-1:2010
Nur Bluetooth®-/WLAN-Produkte
 
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.3.2
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 300 330 V2.1.1
EN 300 328 V2. 2.2
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 61010-1:2010
Nur Bluetooth®-/WLAN-/RFID-Produkte
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
BetriebssystemWindows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Anzeige kann unter 0 °C langsam reagieren
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit93 % bei 40 °C, nicht kondensierend, nach EN60068-2-78
EinsatzhöheBetriebshöhe max. 2000 m
Schockfestigkeit18 Stöße 15 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm , 1 g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6
SchutzartIP66 (einzelne Komponenten und Gesamtsystem mit Gehäuse)
MaterialIntern:
Schalttafel: eloxiertes Aluminium (TCU, PCU, PSU), pulverbeschichtetes Aluminium (DPU)
Extern:
Frontrahmen: Edelstahl AISI 304 (1.4301)
Systemgehäuse H4: Edelstahl AISI 304 (1.4301), perlgestrahlt, typische Rautiefe Ra = 1,6 µm
MontageBündige Montage (benötigt angepasstes Montage-Kit)
Schalttafel-Einbau mit Frontrahmen in Systemgehäuse
Schalttafel-Einbau in Schaltschrank mit Standard-Montage-Kit
MasseSchalttafel (DPU mit Frontrahmen, TCU, PSU DC): ca. 17,5 kg Schalttafel (DPU mit Frontrahmen, TCU, PSU AC): ca. 18 kg System-Gehäuse: ca. 11 kg
AbmessungenSchalttafel (DPU mit Frontrahmen, TCU, PSU DC): 625 mm x 459 mm x 120 mm
Schalttafel (DPU mit Frontrahmen, TCU, PSU AC): 625 mm x 459 mm x 137 mm
Schalttafel mit Systemgehäuse: 625 mm x 459 mm x 173 mm
Ausschnittabmessungen Schalttafel: 583 mm x 417 mm (Montagefläche)
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 17 ATEX E 037 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec q [ib] IIC T4 Gc
[exsign] II 3D Ex tc [ib] IIIC T85°C Dc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018
EN 60079-5:2015
EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BVS 17.0029X
IECEx-KennzeichnungEx ec q [ib] IIC T4 Gc
Ex tc [ib] IIIC T85°C Dc
NormenIEC 60079-0:2017, Ed. 7.0
IEC 60079-7:2017, Ed. 5.1
IEC 60079-11:2011, Ed. 6.0
IEC 60079-31:2013, Ed. 2.0