Seleccione su país
PC-GXP1200-22F-*-P7/P8* Operator Workstation (PC)VisuNet® GXP
Personal computer (PC), 2024 generation, Intel® Atom Elkhart Lake processing unit for use in hazardous areas in Zone 2/22
Ventajas clave de un vistazo
- 21.5" (54.61 cm) display
- 16:9 aspect ratio widescreen formatting to match engineering stations
- PC solution with pre-installed Windows® operating system
- Lightweight design
- Full HD Resolution
- Completely modular system for easy field maintainability
- Flush or bezel mounting options
- IP66 rating for each individual component and entire system with housing
- Certified for ATEX and IECEx Zone 2/22
- Integrated RFID Reader (optional)
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE