Wählen Sie Ihr Land

Global

RM-GXP1100-19S-*-T5* Bedienstation (RM)VisuNet® GXP

Remote Monitor (RM), 2024 Generation, Intel® Atom Elkhart Lake Prozessor für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich in Zone 1/21

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 19-Zoll-Display (48 cm)
  • Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware)
  • Leichtbauweise
  • Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort
  • Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen
  • IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse
  • Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten RM-GXP1100-19S-*-T5*

TypRemote-Monitor
ProzessorIntel® Atom Elkhart Lake x6211E
RAM4 GB
Massenspeicher64 GByte eMMC
Leistungsaufnahme
AC115/230 V AC, 0,4 ... 0,7 A, 50/60 Hz
DC18 ... 36 V DC , 1,5 ... 3 A
Display
TypLCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmgröße48,26 cm (19 Zoll)
Auflösung1280 x 1024 (SXGA) , Seitenverhältnis 5:4
Farbtiefe24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
Kontrastverhältnis1000:1
Helligkeit450 cd/m2 (typisch)
Betrachtungswinkel170° Horizontal
160° vertikal
LebensdauerHintergrundbeleuchtung: 50000 h typische Halbwertszeit , bei 25 °C (77 °F)
Eingabemedien
Touchscreenoptional: projektiv-kapazitiv; 10-Finger-Multi-Touch, Bedienung mit Handschuhen möglich
TastaturFolientastatur mit unterschiedlichen Zeigegerät-Optionen verfügbar (siehe EXTA4-Datenblatt)
SchnittstellentypStandard:
1 x Ethernet 100/1000BASE-TX (Ex e) oder
1 x Glasfaser 1000BASE-SX (Multimode) oder
1 x Glasfaser 1000BASE-LX (Singlemode),
1 x USB 2.0 (Ex e; Service-Port),
2 x USB 1.1 (Ex i; bestimmt für Tastatur und Maus von Pepperl+Fuchs),
1 x DC- oder AC-Stromversorgungseingang (über Netzteil)
 
Optional:
"Schnittstelle 3": 1 x Barcodeleser-Schnittstelle für kabelgebundene 1-D-Scanner IDM-160-D*, IDM-Z1-160-D-* und IDM-164-D-* und Basisstation IDMx61-B-*, IDM-Z1-x61-B-* und IDM-Z1-x64-B-* (Ex i)
 
"Schnittstelle 4": 1 x Barcodeleser-Schnittstelle für kabelgebundene 2-D-Scanner IDM-Z1-260-D-* und IDM-Z1-264-D-* (Ex i)
 
"Schnittstelle 5": 1 x RS-232-Schnittstelle mit Stromversorgung für diverse Geräte und Peripheriegeräte (Ex i)
 
1 x RS-232 (Ex e)
1 x RS-485 (Ex e)
1 x Ethernet 100/1000Base-TX (Ex e)
Bluetooth v4.0, Kommunikationsentfernung bis zu 30 m im offenen Gelände, Sendeleistung +8 dBm, Sendefrequenz 2,402 ... 2,48 GHz
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Nur Produkte, die nicht Bluetooth-fähig sind
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301 328 V2.1.1
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
Nur Bluetooth-Produkte
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09
BetriebssystemVisuNet RM Shell 6 (basierend auf Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024)
Optional:

TJ-: IGEL OS 12 (basierend auf Linux, vorinstalliert ohne Lizenz)

TI-: IGEL OS 11 (auf Linux-Basis, vorinstalliert ohne Lizenz)
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit93 % bei 40 °C, nicht kondensierend, nach EN60068-2-78
EinsatzhöheBetriebshöhe max. 2000 m
Schockfestigkeit18 Stöße 15 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm , 1 g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6
SchutzartIP66 (einzelne Komponenten und Gesamtsystem mit Gehäuse)
MaterialIntern:
Schalttafel: eloxiertes Aluminium (TCU, PSU), pulverbeschichtetes Aluminium (DPU)
Extern:
Frontrahmen: Edelstahl AISI 304 (1.4301)
Systemgehäuse: Edelstahl AISI 304 (1.4301), perlgestrahlt, typische Rautiefe Ra = 1,6 µm
MontageBündige Montage (benötigt angepasstes Montage-Kit)
Schalttafel-Einbau mit Frontrahmen in Systemgehäuse
Schalttafel-Einbau in Schaltschrank mit Standard-Montage-Kit
MasseSchalttafel mit DC: 22 kg , Schalttafel mit AC: 23 kg , Systemgehäuse AG1: 19 kg
AbmessungenSchalttafel mit DC: 524 mm x 453 mm x 120 mm
Schalttafel mit AC: 524 mm x 453 mm x 137 mm
Schalttafel mit AG1-Gehäuse: 582 mm x 490 mm x 224 mm
Hinweis* siehe Typenschild: 2021 Alternative, Prozessor kann nicht gewählt werden
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 17 ATEX E 036 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex eb q ib [ib] IIC T4 Gb
[exsign] II 2D Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BVS 17.0029X
IECEx-KennzeichnungEx eb q ib [ib] IIC T4 Gb
Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
NormenIEC 60079-0:2011, IEC 60079-5:2015, IEC 60079-7:2015, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013