Wählen Sie Ihr Land

Global

FS-LB-Ex-1142.PT Überspannungsschutz-Barriere

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalig
  • Überspannungsschutz für eine Signalleitung, nicht geerdete Durchleitung
  • Modul für Feldmontage
  • Gewinde M20 x 1,5
  • Edelstahlgehäuse
  • Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA
  • Geeignet für Ex-Bereich
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cCSAus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten FS-LB-Ex-1142.PT

GerätetypTyp 2/P1 nach EN 61643-11
Anzahl der geschützten Signalleitungen2
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
NennspannungUN24 V
Höchste DauerspannungUc24,5 V AC und 34,8 V DC
NennlaststromIL0,5 A bei 80 °C (176 °F)
Längswiderstand1,8 Ω pro Leitung
Impulsableitstoßstrom (10/350 µs)Iimp1 kA Leitung-Erde
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)In5 kA Leitung-Erde
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs)Itotal10 kA
SchutzpegelUpmax. 55 V Leitung-Leitung bei Nennableitstoßstrom In
max. 1100 V Leitung-Erde bei Nennableitstoßstrom In
GrenzfrequenzfG7 MHz , Leitung-Leitung
Kapazität≤ 850 pF Leitung-Leitung
≤ 15 pF Leitung-Erde
SchutzartIEC 60529:2001
Funktionale SicherheitIEC/EN 61508:2010
Überspannungsschutz-Geräte für NiederspannungEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
GehäusematerialEdelstahl 1.4301 / AISI 304
Oberfläche allseitig poliert
SchutzartIP67
AnschlussSchraubklemmen
Anschlusskabel
AderquerschnittSchraubklemmen: 0,08 ... 2,5 mm2 eindrähtig , 0,08 ... 1,5 mm2 feindrähtig
Anschlusskabel : 1,5 mm2
Kabel
LängeL0,2 m
Masseca. 172 g
AbmessungenSW22 x 77 mm
Schlüsselweite22
BefestigungGewinde M20 x 1,5
EU-BaumusterprüfbescheinigungDEKRA 26 ATEX 0037 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
SpannungUiEntity 30 V , FISCO 17,5 V
StromIiEntity 500 mA , FISCO 380 mA
LeistungPiFISCO 5,32 W
Innere KapazitätCivernachlässigbar klein
Innere InduktivitätLi vernachlässigbar klein
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+A11 , EN 60079-11:2012
CSA-Zulassung
Control Drawing1461 P+F
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx DEK 26.0017X
IECEx-KennzeichnungEx ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.