Seleccione su país

Visite el sitio web global

FS-LB-Ex-1142.PT Bar. prot. contra sobretensión

Ventajas clave de un vistazo

  • 1 canal
  • Protección contra sobretensiones de 1 línea de señal, paso sin conexión a tierra
  • Módulo de montaje sobre el terreno
  • Rosca M20 x 1,5
  • carcasa acero inoxidable
  • Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA
  • Apropiado para áreas peligrosas
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cCSAus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de FS-LB-Ex-1142.PT

Tipo de dispositivoTipo 2/P1 según EN 61643-11
Número de líneas de señal protegidas2
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Tensión nominalUN24 V
Tensión de funcionamiento continuo máximaUc24,5 V CA y 34,8 V CC
Corriente de carga nominalIL0,5 A a 80 °C (176 °F)
Resistencia longitudional1,8 Ω por conductor
Corriente de descarga de impulso (10/350 µs)Iimp1 kA línea a tierra
Pico de corriente (8/20 µs)In5 kA línea a tierra
Corriente de descarga total (8/20 µs)Itotal10 kA
Nivel de protección de tensiónUpmax. 55 V línea a línea para corriente de descarga nominal In
max. 1100 V línea a tierra para corriente de descarga nominal In
Frecuencia de cortefG7 MHz , línea a línea
Capacidad≤ 850 pF línea a línea
≤ 15 pF línea a tierra
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Seguridad funcionalIEC/EN 61508:2010
Dispositivo de protección contra sobretensiones para tensiones bajasEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Material de la carcasaacero inoxidable 1.4301 / AISI 304
superficie completamente pulida
Grado de protecciónIP67
ConexiónTerminales de rosca
Cable de conexión
Sección transversalterminales de conexión por tornillo: 0,08 ... 2,5 mm2 un conductor , 0,08 ... 1,5 mm2 de hilos finos
Cable de conexión : 1,5 mm2
Cable
LongitudL0,2 m
Masaaprox. 172 g
DimensionesSW22 x 77 mm
Distancia entre caras22
Fijación20 mm rosca ISO
Certificado de examen tipo UEDEKRA 26 ATEX 0037 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
TensiónUiEntity 30 V , FISCO 17,5 V
CorrienteIiEntity 500 mA , FISCO 380 mA
AlimentaciónPiFISCO 5,32 W
Capacidad internaCiinapreciable
Inductancia internaLi inapreciable
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+A11 , EN 60079-11:2012
Autorización CSA
Control Diseño1461 P+F
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx DEK 26.0017X
Marcas de IECExEx ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
Informaciones complementariasCuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com.