Wählen Sie Ihr Land

Global

FS-LB-Ex-1147 Überspannungsschutz-Barriere

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalig
  • Überspannungsschutz für 4 Signalleitungen
  • Modul für Feldmontage
  • Gewinde M20 x 1,5
  • Edelstahlgehäuse
  • Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA
  • Geeignet für Ex-Bereich
  • Erfüllt die Anforderungen nach FISCO
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cCSAus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten FS-LB-Ex-1147

GerätetypTyp 2/P1 nach EN 61643-11
Anzahl der geschützten Signalleitungen4
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
NennspannungUN24 V
Höchste DauerspannungUc25,4 V AC und 36 V DC
NennlaststromIL0,55 A bei 80 °C (176 °F)
Impulsableitstoßstrom (10/350 µs)Iimp1,5 kA Leitung-Erde
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)In10 kA Leitung-Erde
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs)Itotal20 kA
SchutzpegelUpmax. 65 V Leitung-Leitung bei Nennableitstoßstrom In
max. 2000 V Leitung-Erde bei Nennableitstoßstrom In
Kapazität≤ 2000 pF Leitung-Leitung
≤ 15 pF Leitung-Erde
SchutzartIEC 60529:2001
Funktionale SicherheitIEC/EN 61508:2010
Überspannungsschutz-Geräte für NiederspannungEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
GehäusematerialEdelstahl 1.4301 / AISI 304
Oberfläche allseitig poliert
SchutzartIP67
AnschlussAnschlusskabel
Aderquerschnitt1,3 mm2
Kabel
LängeL0,25 m
Masseca. 220 g
AbmessungenSW27 x 83 mm
Schlüsselweite27
BefestigungGewinde M20 x 1,5
EU-BaumusterprüfbescheinigungDEKRA 26 ATEX 0033 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T6...T5 Gb
SpannungUiEntity 30 V , FISCO 17,5 V
StromIiEntity 550 mA , FISCO 380 mA
LeistungPiEntity 3 W , FISCO 5,32 W
Innere KapazitätCivernachlässigbar klein
Innere InduktivitätLi vernachlässigbar klein
EU-BaumusterprüfbescheinigungDEKRA 26 ATEX 0034 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex db IIC T6...T5 Gb
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+A11 , EN 60079-1:2014+A11 , EN 60079-11:2012
CSA-Zulassung
Control Drawing1775 P+F
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx DEK 26.0013X
IECEx DEK 26.0014X
IECEx-KennzeichnungEx ia [ia Ga] IIC T6...T5 Gb
Ex db IIC T6...T5 Gb
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.