Wählen Sie Ihr Land

Global

FS-LB-Ex-1197 Überspannungsschutz-Barriere

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalig
  • Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen
  • Überspannungsschutz für 2 Versorgungsleitungen
  • Modul für Feldmontage
  • Gewinde M20 x 1,5
  • Edelstahlgehäuse
  • Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA
  • Geeignet für Ex-Bereich
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cCSAus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten FS-LB-Ex-1197

Gerätetyp
Anschluss SignalleitungenTyp 2/P2 nach EN 61643-11
Anschluss VersorgungsleitungenTyp 2/Class II nach EN 61643-11/IEC 61643-11
Anzahl der geschützten Signalleitungen2
Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen2
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Anschluss Signalleitungen
NennspannungUN24 V
Höchste DauerspannungUc22,6 V AC und 32 V DC
NennlaststromIL0,55 A bei 80 °C (176 °F)
Impulsableitstoßstrom (10/350 µs)Iimp1 kA , Leitung-Erde
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs)Itotal10 kA
SchutzpegelUpmax. 58 V , Leitung-Leitung bei Nennableitstoßstrom In
max. 900 V , Leitung-Erde bei Nennableitstoßstrom In
Kapazität≤ 25 pF , Leitung-Erde
≤ 15 pF , Leitung-Erde
Anschluss Versorgungsleitungen
NennspannungUN120 V / 230 V AC
Höchste DauerspannungUc255 V
Zeitlich begrenzte ÜberspannungUt335 V / 5 s , L-N
400 V / 5 s , L/N-PE
1200 V / 200 ms , L/N-PE
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)In3 kA , L-N
Max. Ableitstrom (8/20 µs)Imax3 kA , L-N
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs)Itotal5 kA , L/N-PE
SchutzpegelUpmax. 1,4 kV , L-N
max. 1,5 kV , L/N-PE
SchutzartIEC 60529:2001
Funktionale SicherheitIEC/EN 61508:2010
Überspannungsschutz-Geräte für NiederspannungEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Gehäusematerialrostfreier Stahl 1.4401/316
Oberfläche allseitig poliert
SchutzartIP67
AnschlussAnschlusskabel
Aderquerschnitt1,3 mm2
Kabel
LängeL0,25 m
Masseca. 255 g
AbmessungenSW27 x 83 mm
Schlüsselweite27
BefestigungGewinde M20 x 1,5
EU-BaumusterprüfbescheinigungDEKRA 26 ATEX 0035 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex db IIC T6...T5 Gb
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+A11 , EN 60079-1:2014+A11
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx DEK 26.0015X
IECEx-KennzeichnungEx db IIC T6...T5 Gb
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.