Seleccione su país
FS-LB-Ex-1197 Bar. prot. contra sobretensión
Ventajas clave de un vistazo
- 1 canal
- Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal
- Protección contra sobretensiones para 2 líneas de alimentación
- Módulo de montaje sobre el terreno
- Rosca M20 x 1,5
- carcasa acero inoxidable
- Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA
- Apropiado para áreas peligrosas
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL