Wählen Sie Ihr Land

Global

IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs RFID-Transponder

RFID-Transponder für den EX-Bereich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • 64 Bit Fixcode
  • 896 Bit Speicher frei verfügbar
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
  • ATEX-Zulassung für Zone 1 und Zone 21
  • Konform mit ISO 15693

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex ia IIC T6 Gb
[exsign] II 2D Ex ia IIIC T80°C Db
Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate26 kBit/s
Chip-TypICODE SLIX (NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
Speicherorganisation4 Byte/Block
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen100000
Datenhaltezeit50 Jahre
Explosionsschutz
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0
EN IEC 60079-11
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 110 °C (-40 ... 230 °F)
SchutzartIP67
Material
GehäusePolyurethan (PUR)
Montage
Auf Metallja
In Luftja
Abmessungen
Höhe10 mm
Durchmesser30 mm
BauformZylindrisch
HinweisVerpackungseinheit 50 Stück