Wählen Sie Ihr Land
DF20-2883/B/49/124 Druckmarken-Lumineszenztaster
Druckmarken-Farbtaster, Reichweite 9,5 mm, RGB-Licht mit punktförmiger Lichtfleckabbildung, externes Teach-In, Teach-In Taste, NPN-Ausgang, PNP-Ausgang, Stecker M12
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Reflexions-Lichttaster zur Erfassung farbiger Druckmarken auf unterschiedlich gefärbtem Untergrund
- Teach-In-Verfahren zur automatischen Schwellwerteinstellung
- 3 Senderfarben, grün, rot und blau
- Sehr kurze Ansprechzeit
- Robustes wasserdichtes Kunststoffgehäuse
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT