Seleccione su país

Visite el sitio web global

DF20-2883/B/49/124 Sen. lumin. de marca impresión

Sensor de marcas de color, rango de detección de 9,5 mm, luz RGB con punto luminoso circular, aprendizaje externo, botón de aprendizaje, salida NPN, salida PNP, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor fotoeléctrico de detección directa para la detección marcas cromáticas en fondos con coloreado diferente
  • Proceso TEACH-IN para el ajuste automático del valor umbral
  • 3 colores de emisión, verde, rojo y azul
  • Tiempo de respuesta muy corto
  • Carcasa de plástico impermeable, robusta

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de DF20-2883/B/49/124

Rango de detección9,5 mm ± 2 mm
Emisor de luz3 LEDs
Tipo de luzLuz alterna visible verde/rojo/azul
Imagen del haz de luzPunto de luz puntiforme, diámetro 1,5 mm
Desviación del ángulomax. ± 3°
MTTFd650 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED amarillo, se ilumina cuando detecta marca
parpadea, si no es posible ninguna función segura
Elementos de mandoTecla TEACH-IN
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 55 mA
Entrada de funciónEntrada TEACH-IN
Tipo de conmutaciónPNP conmuta seguido a +UB, npn seguido a 0 V si ha detectado la marca
Señal de salida1 pnp y 1 npn, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos, conmutación continua
Tensión de conmutaciónPNP: ≥ (+UB -2,5 V) , NPN: ≤ 1,5 V
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Frecuencia de conmutaciónf1,65 kHz
Tiempo de respuesta300 µs
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
CertificadosCE
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Material
CarcasaPC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio)
Salida de luzVidrio
Masa200 g
Dimensiones
Altura85,5 mm
Anchura33 mm
Profundidad60,8 mm