Wählen Sie Ihr Land

Global

ETHERNET MODEM ROUTER - Teltonika TRB160 Ethernet-Modul

Ethernet-Modul für Tab-IND 15

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ETHERNET MODEM ROUTER - Teltonika TRB160

BeschreibungEthernet-Modem-Router – Teltonika TRB160, zertifiziert von Pepperl+Fuchs. Kann direkt beim Hersteller bestellt werden.
Weitere Informationen und Anfragemöglichkeiten finden Sie auf der offiziellen Produktseite des Teltonika TRB160.
ProzessorQualcomm, 1.28 Ghz, ARM Cortex-A7
RAM128 MByte
interner Datenspeicher256 MByte
TastenTaste für Neustart/Zurücksetzen auf Benutzerstandard/Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
I/O Anschlüsse1 x RJ45-Anschluss, 10/100/1000 Mbit/s
1 x 4-poliger Stromanschluss
1 x USB Typ C
2 x SMA für Mobilfunk
Mobilfunkstandard
4G4G LTE Cat 6 up to 300 DL/ 50 UL Mbps; 3G up to 42 DL/ 5.76 UL Mbps
SIM-Karte1 x Interner SIM-Steckplatz (Mini-SIM – 2FF), 1,8 V/3 V, eSIM (optional)
Betriebstemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit10 ... 90 % nicht kondensierend
SchutzartIP30
MontageDIN-Schiene, Wandmontage, flache Oberfläche (für alle Varianten ist ein zusätzliches Montageset erforderlich)
Abmessungen
Höhe25 mm
Breite83 mm
Tiefe74,2 mm
SerieTab-IND®