Wählen Sie Ihr Land

Global

RL28-55/47/82b/105/106 Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Universelle Serie mit vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten
  • Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungen
  • Version mit Rotlicht
  • Version mit beheizter Frontscheibe
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten RL28-55/47/82b/105/106

Betriebsreichweite0 ... 17 m
Reflektorabstand0,05 ... 17 m
Grenzreichweite21 m
ReferenzobjektReflektor H85-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
Polarisationsfilterja
Lichtfleckdurchmesserca. 290 mm im Abstand von 17 m
ÖffnungswinkelSender 1°,
Empfänger 2°
Fremdlichtgrenze80000 Lux
MTTFd950 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün
Funktionsanzeige2 LEDs gelb, leuchten bei freiem Lichtstrahl, blinken bei Unterschreiten der Funktionsreserve, sind aus bei Strahlunterbrechung.
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller (Einstellung bis < 25 % der Betriebsreichweite) , Hell-/Dunkelumschalter
BetriebsspannungUB24 V DC ± 20 %
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 70 mA
Funktionsreserve-Ausgang1 PNP, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve für 10 s.
Sofort inaktiv, wenn dabei 4 Strahlunterbrechungen stattfinden.
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend umschaltbar
Signalausgang2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt , offene Kollektoren
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 2 A
Schaltfrequenzf1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 5-polig
Material
GehäuseKunststoff
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masse70 g
Abmessungen
Höhe88 mm
Breite25,8 mm
Tiefe54,3 mm
HinweisBeheizte Frontscheibe