Seleccione su país

Visite el sitio web global

RL28-55/47/82b/105/106 Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado

Ventajas clave de un vistazo

  • Series universales con múltiples y variados campos de aplicación
  • Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones
  • Versión con luz roja
  • Versión con luneta frontal t¿rmica
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de RL28-55/47/82b/105/106

Distancia útil operativa0 ... 17 m
Distancia del reflector0,05 ... 17 m
Distancia útil límite21 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 290 mm a una distancia de 17 m
Ángulo de aperturaEmisor 1°,
Receptor 2°
Límite de luz extraña80000 Lux
MTTFd950 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LED amarillos, se encienden cuando el haz de luz está libre, parpadean cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento, se apagan cuando se interrumpe el haz de luz
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad (ajuste hasta < 25 % del rango de detección de trabajo) , Conmutador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB24 V CC ± 20 %
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 70 mA
Salida de alarma de estabilidad1 PNP, inactivo cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento durante 10 s
inactivo inmediatamente si se producen 4 interrupciones del haz de luz
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad , colectores abiertos
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 2 A
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Material
CarcasaPlástico
Salida de luzLuneta de plástico
Masa70 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad54,3 mm
NotaLentes de cristal templado