Wählen Sie Ihr Land

Global

BF 11 Befestigungsflansch

Befestigungsflansch, 11 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Halterung für alle zylinderförmigen Sensoren mit M11-Gewinde
  • Einfache Montage und exakte Justierung
  • Großer Einstellbereich (max. 11 mm)
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten BF 11

Innendurchmesser11 mm
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialPBT
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 1 Nm
Abmessungen
Höhe17 mm
Breite30 mm
Länge36 mm