Seleccione su país

Visite el sitio web global

BF 11 Brida de montaje

Brida de fijación, 11 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M11
  • Montaje sencillo y ajuste exacto
  • Gran rango de ajuste (máx. 11 mm)
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de BF 11

Diámetro interno11 mm
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialPBT
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmax. 1 Nm
Dimensiones
Altura17 mm
Anchura30 mm
Longitud36 mm