Wählen Sie Ihr Land

Global

BF 4 Befestigungsflansch

Befestigungsflansch, 4 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Halterung für alle zylinderförmigen Sensoren mit M4-Gewinde
  • Einfache Montage und exakte Justierung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten BF 4

Innendurchmesser4 mm
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialPBT
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 0,5 Nm
Abmessungen
Höhe10 mm
Breite15 mm
Länge18 mm