Seleccione su país

Visite el sitio web global

BF 4 Brida de montaje

Brida de fijación, 4 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M4
  • Montaje sencillo y ajuste exacto
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de BF 4

Diámetro interno4 mm
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialPBT
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmax. 0,5 Nm
Dimensiones
Altura10 mm
Anchura15 mm
Longitud18 mm