Wählen Sie Ihr Land

Global

BF 4,5 Befestigungsflansch

Befestigungsflansch, 4,5 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Halterung für alle Lichtleiter mit 4,5 mm Gehäusedurchmesser
  • Einfache Montage und exakte Justierung
  • Großer Einstellbereich (max. 3,5 mm)
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten BF 4,5

Innendurchmesser4,5 mm
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialPBT
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 0,5 Nm
Abmessungen
Höhe10 mm
Breite15 mm
Länge18 mm