Seleccione su país

Visite el sitio web global

BF 4,5 Brida de montaje

Brida de fijación, 4,5 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Ayuda de montaje para todas las fibras ópticas con diametro de carcasa 4,5 mm
  • Montaje sencillo y ajuste exacto
  • Rango de ajuste amplio (máx. 3,5 mm)
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de BF 4,5

Diámetro interno4,5 mm
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialPBT
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmax. 0,5 Nm
Dimensiones
Altura10 mm
Anchura15 mm
Longitud18 mm