Wählen Sie Ihr Land

Global

DM 25-32-07 Magnet

Dauermagnet für Magnetfeldsensoren

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten DM 25-32-07

Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
MaterialBaFe mit Stahlmantel
AbmessungenHöhe: 7 mm
Durchmesser: 32 mm