Seleccione su país

Visite el sitio web global

DM 25-32-07 Imán

Imán permanente para sensores magnéticos

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de DM 25-32-07

Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
MaterialBaFe recubierto de acero
DimensionesAltura: 7 mm
Diámetror: 32 mm