Wählen Sie Ihr Land

Global

DM 60-31-15 Magnet

Dauermagnet für Magnetfeldsensoren

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten DM 60-31-15

Umgebungstemperaturmax. 200 °C
MaterialSrFe nach Kennzahl 22/14
AbmessungenHöhe: 15 mm
Durchmesser: 31 mm