Seleccione su país

Visite el sitio web global

DM 60-31-15 Imán

Imán permanente para sensores magnéticos

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de DM 60-31-15

Temperatura ambientemáx. 200 °C
MaterialSrFe nach Kennzahl 22/14
DimensionesAltura: 15 mm
Diámetror: 31 mm