Wählen Sie Ihr Land
RL28-55/47/82b/105 Reflexionslichtschranke
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Weit hell sichtbare Anzeige-LEDs für Power on, Funktionsreserve und Schaltzustand
- Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen
- Wasserdicht, Schutzart IP67
- Schutzklasse II









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- ZH
Technische Daten RL28-55/47/82b/105
| Betriebsreichweite | 0 ... 17 m | |
| Reflektorabstand | 0,05 ... 17 m | |
| Grenzreichweite | 21 m | |
| Referenzobjekt | Reflektor H85-2 | |
| Lichtsender | LED | |
| Lichtart | rot, Wechsellicht , 660 nm | |
| Polarisationsfilter | ja | |
| Lichtfleckdurchmesser | ca. 290 mm im Abstand von 17 m | |
| Öffnungswinkel | Sender 1°, Empfänger 2° | |
| Fremdlichtgrenze | 80000 Lux |
| MTTFd | 950 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Betriebsanzeige | LED grün | |
| Funktionsanzeige | 2 LEDs gelb, leuchten bei freiem Lichtstrahl, blinken bei Unterschreiten der Funktionsreserve, sind aus bei Strahlunterbrechung. | |
| Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller (Einstellung bis < 25 % der Betriebsreichweite) , Hell-/Dunkelumschalter |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Welligkeit | 10 % | |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 40 mA |
| Funktionsreserve-Ausgang | 1 PNP, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve für 10 s. Sofort inaktiv, wenn dabei 4 Strahlunterbrechungen stattfinden. | |
| Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend umschaltbar | |
| Signalausgang | 2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt , offene Kollektoren | |
| Schaltspannung | max. 30 V DC | |
| Schaltstrom | max. 200 mA | |
| Schaltfrequenz | f | 1000 Hz |
| Ansprechzeit | 0,5 ms |
| Produktnorm | EN 60947-5-2 |
| UL-Zulassung | E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 5-polig | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 70 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.