Seleccione su país
RL28-55/47/82b/105 Sensor retrorreflectante
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado
Ventajas clave de un vistazo
- LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación
- Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
- Impermeable, Tipo de protección IP67
- Clase de protección II









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
- ZH
Datos técnicos de RL28-55/47/82b/105
| Distancia útil operativa | 0 ... 17 m | |
| Distancia del reflector | 0,05 ... 17 m | |
| Distancia útil límite | 21 m | |
| Objeto de referencia | Reflector H85-2 | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 660 nm | |
| Polfiltro | si | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 290 mm a una distancia de 17 m | |
| Ángulo de apertura | Emisor 1°, Receptor 2° | |
| Límite de luz extraña | 80000 Lux |
| MTTFd | 950 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Indicación de trabajo | LED verde | |
| Indicación de la función | 2 LED amarillos, se encienden cuando el haz de luz está libre, parpadean cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento, se apagan cuando se interrumpe el haz de luz | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad (ajuste hasta < 25 % del rango de detección de trabajo) , Conmutador claro/oscuro |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Rizado | 10 % | |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 40 mA |
| Salida de alarma de estabilidad | 1 PNP, inactivo cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento durante 10 s inactivo inmediatamente si se producen 4 interrupciones del haz de luz | |
| Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro, seleccionable | |
| Señal de salida | 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad , colectores abiertos | |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 200 mA | |
| Frecuencia de conmutación | f | 1000 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Norma del producto | EN 60947-5-2 |
| Autorización UL | E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | 70 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.