Wählen Sie Ihr Land

Global

LSR 18-3,2-0,5-K1 Glasfaser-Lichtleiter

Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit Silikon-Ummantelung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Chemisch beständig
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten LSR 18-3,2-0,5-K1

Lichtleiterlängel500 mm
Lichtleiterdurchmesserd3,2 mm
Adapterform18
EndstückZylindrisch
Biegeradiusmin. 20 mm
Faserbündeldurchmesser3,2 mm
FaserverteilungFvoptisch getrennt
Öffnungswinkel68 °
ZulassungenCE
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Endstück und Mantel]
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
SchutzartIP65
Material
LichtaustrittGlas
MantelSilikon
KernGlasfaser
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterPBT
Auszugskraft70 N
GeräteserienVL18LL
VariKont M