Seleccione su país

Visite el sitio web global

LSR 18-3,2-0,5-K1 Fibra óptica de vidrio

guía de luz de fibra óptica de reflexión con revestimiento silicona

Ventajas clave de un vistazo

  • Químicamente resistente
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de LSR 18-3,2-0,5-K1

Longitud de fibra óptical500 mm
Diámetro de fibra ópticad3,2 mm
Forma/Tipo adaptador18
Pieza terminalCilíndrico
Radio de flexiónmín. 20 mm
Diámetro del haz de fibras3,2 mm
Districión de fibrasFvcon aislamiento ópticamente
Ángulo de apertura68 °
CertificadosCE
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Temperatura de almacenaje-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP65
Material
Salida de luzVidrio
Revestimientosilicona
NúcleoFibra de vidrio
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
AdaptadorPBT
Potencia extractora70 N
Series de los aparatosVL18LL
VariKont M