Wählen Sie Ihr Land

Global

42308A Kabelbuchse

Kabelbuchse, M16 gerade 8-polig, für Kabeldurchmesser 6 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbar, Lötverbindung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Konfektionierbar, schirmbar
  • Metallgehäuse
  • Lötanschluss
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten 42308A

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM16
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl8
BetriebsspannungUBmax. 30 V DC
BetriebsstromIBmax. 2 A
ÜberspannungskategorieI
IsolierstoffgruppeIII
Isolationswiderstandmin. 10000 MΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M16 x 0,75 : IEC 61076-2-106
EntflammbarkeitUL 94
Umgebungstemperatur-30 ... 95 °C (-22 ... 203 °F)
Verschmutzungsgrad1
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageKreuzrändel
Steckzyklenmin. 500
SchirmungSchirmring
SchutzartIP67 / IP68
AnschlussLötanschluss für max. 0,75 mm2 / AWG 18
Kabel
Manteldurchmesser6 ... 8 mm
Aderquerschnitt0,75 mm2 / 18 AWG max.
Masse51 g
Steckverbinder
SchraubverbindungCuZn, vernickelt
GriffkörperCuZn, vernickelt
Kontaktoberflächeversilbert (Ag)
EntflammbarkeitV-0