Seleccione su país
42308A Toma de cable
Toma de cable, M16 recto de 8 pines, para cables de 6 a 8 mm de diámetro, apantallado, conectable en campo, conexión por soldadura
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH