Wählen Sie Ihr Land

Global

BT32 Betätiger

Betätiger für Baureihe F25

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zwei feste, um 180° versetzte Betätigungsflächen
  • Für rechts- und linksdrehende Antriebe geeignet
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten BT32

Wellendurchmessermax. 34 mm
Anzugsmoment Befestigungsschrauben≤ 1,5 Nm
Abmessungen
Höhe32 mm
Durchmesser40 mm
Ergänzende InformationenBetätiger umschließt die Welle