Seleccione su país

Visite el sitio web global

BT32 Activador

Actuador para la serie F25

Ventajas clave de un vistazo

  • Dos superficies de accionamiento fijas con un desplazamiento de 180°
  • Apto para mandos con giro a la izquierda y derecha
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de BT32

Diámetro de ondasmax. 34 mm
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 1,5 Nm
Dimensiones
Altura32 mm
Diámetro40 mm
Informaciones complementariasEl actuador rodea el eje