Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H72 Reflektor

Reflektor mit Befestigungsbohrungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H72

Bauformrechteckig
Weitere AngabenReflektivität 2,0
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe8,4 mm
Breite19 mm
Länge73 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen