Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H72 Reflector

Reflector con taladrado de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H72

Tiporectangular
Otras indicacionesreflectividad 2.0
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura8,4 mm
Anchura19 mm
Longitud73 mm
Fijacióntaladrado de fijación