Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-C110-2 Reflektor

Reflektor, rund ø 84 mm, Befestigungsbohrung mittig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten REF-C110-2

Bauformrund
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe7,8 mm
Durchmesser84 mm
BefestigungBefestigungsbohrung