Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-C110-2 Reflector

Reflector, cilíndrico ø 84 mm, taladrado de fijación central

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de REF-C110-2

Tiporedondo
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura7,8 mm
Diámetro84 mm
Fijacióntaladrado de fijación