Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-S25 Reflektor

Reflektor, rund ø 25 mm, Schraubbefestigung M4

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Schraubbefestigung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-S25

Bauformrund
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe15,9 mm
Durchmesser25,2 mm
BefestigungSchraubbefestigung