Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-S25 Reflector

Reflector, redondo ø 25 mm, tornillos de fijación M4

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante tornillos de fijación
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-S25

Tiporedondo
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura15,9 mm
Diámetro25,2 mm
FijaciónTornillos de fijación