Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-MCLIP15HT Reflektor

Reflektor mit Mikrostruktur, rund ø 15 mm, Steckbefestigung, Hochtemperaturanwendung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Steckbefestigung
  • Mikrostruktur
  • Mit erhöhtem Temperaturbereich bis 110 °C (230 °F)
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-MCLIP15HT

Bauformrund
Tripelgrößeca. 0,8 mm
Umgebungstemperatur-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
MaterialPC
Abmessungen
Höhe17,2 mm
Durchmesser15 mm
BefestigungSchnappmontage