Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-MCLIP21 Reflektor

Reflektor mit Mikrostruktur, rund ø 21 mm, Steckbefestigung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Steckbefestigung
  • Mikrostruktur
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-MCLIP21

Bauformrund
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe15,8 mm
Durchmesser21 mm
BefestigungSchnappmontage