Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-MCLIP21 Reflector

Reflector con microestructura, redondo de ø 21 mm, a presión

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante fijación enchufable
  • Microestructura
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-MCLIP21

Tiporedondo
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura15,8 mm
Diámetro21 mm
FijaciónFijación enchufable