Wählen Sie Ihr Land

Global

RB15-14-E2-BI-Y97927 Induktiver Ringsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 15 mm Innendurchmesser
  • Basisreihe
  • Bistabil
  • Richtungserkennung
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten RB15-14-E2-BI-Y97927

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
AusgangspolaritätDC
Innendurchmesser15 mm
Messkugel6 mm
Material1.4401
Überfahrgeschwindigkeitv≤ 10 m/s
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Ausgangsspannung
Durchfahrt A1 V
Durchfahrt BUB - 3 V
Power ON1 V
SpannungsfallUd≤ 1,5 V
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
MTTFd1449 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser3 mm - 0,2 mm
Biegeradius> 12 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Höhe32,5 mm
Breite25 mm
Länge20 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.