Seleccione su país

Visite el sitio web global

RB15-14-E2-BI-Y97927 Sensor inductivo de anillo

Ventajas clave de un vistazo

  • 15 mm diámetro interno
  • Serie base
  • Biestable
  • Detección de dirección
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de RB15-14-E2-BI-Y97927

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Polaridad de salidaCC
Diámetro interno15 mm
Esfera de medición6 mm
Material1.4401
Velocidad de sobrepasov≤ 10 m/s
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Tensión de salida
Trayecto A1 V
Trayecto BUB - 3 V
Power ON1 V
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
MTTFd1449 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable3 mm - 0,2 mm
Radio de flexión> 12 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos3
Sección transversal0,14 mm2
LongitudL2 m
Dimensiones
Altura32,5 mm
Anchura25 mm
Longitud20 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.