Wählen Sie Ihr Land

Global

RLK39-54/31/40a/116 Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke für Standardanwendungen, Polfilter, Reichweite 7 m, Rotlicht, Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkelschaltung, Relaisausgang, Klemmraum

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Spiegelsicher durch Polarisationsfilter
  • Rotlicht
  • Hell-/dunkelschaltend umschaltbar
  • Schutzart IP54
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technische Daten RLK39-54/31/40a/116

Betriebsreichweite0 ... 5 m
Reflektorabstand0,1 ... 5 m
Grenzreichweite6 m
ReferenzobjektReflektor H50
LichtsenderLED rot
Lichtartrot, Wechsellicht
Polarisationsfilterja
FremdlichtgrenzeIEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux
MTTFd803 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED gelb: Schaltzustand
LED rot: Vorausfallanzeige
BedienelementeTastweiteneinsteller, Hell-/Dunkelumschalter
BetriebsspannungUB12 ... 240 V DC
24 ... 240 V AC (50 ... 60 Hz)
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 50 mA
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Achtung !
Die Schutzklasse 2 ist nur gültig bei geschlossenem Klemmraum. Ausgangsstromkreis mit Basisisolierung zum Steuerstromkreis nach IEC/EN 61140
LeistungsaufnahmeP0≤ 3 VA
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang1 Relaisausgang
Schaltspannungmax. 240 V AC ; 150 V DC
Schaltstrommax. 3 A
Schaltleistung DC: max. 90 W AC: max: 750 VA
Schaltfrequenzf≤ 25 Hz
Ansprechzeit≤ 20 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
ZulassungenCE
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP54
AnschlussKlemmraum PG9 , ≤ 0,75 mm2
Material
GehäusePBT
LichtaustrittPMMA
Masseca. 110 g
Abmessungen
Höhe64 mm
Breite25 mm
Tiefe75 mm
LieferumfangMontagehilfe , Reflektor