Wählen Sie Ihr Land

Global

LA39/LK39-Z/31/40a/116 Einweg-Lichtschranke

Einweg-Lichtschranke, Reichweite 20 m, Infrarotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, AC/DC-Version, Relaisausgang, Empfindlichkeitseinsteller, Timerfunktion, Klemmraum

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hell-/dunkelschaltend umschaltbar
  • Timerfunktion
  • Montagehilfe im Lieferumfang
  • Schutzart IP54
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technische Daten LA39/LK39-Z/31/40a/116

SenderLA39/116
EmpfängerLK39-Z/31/40a/116
Betriebsreichweite0 ... 20 m
Grenzreichweite25 m
Einstellbereich2 ... 25 m
ReferenzobjektEmpfänger
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Fremdlichtgrenze10000 Lux
MTTFd916 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED rot (Sender)
FunktionsanzeigeLED gelb: Schaltzustand
LED rot: Vorausfallanzeige
BedienelementeTastweiteneinsteller, Hell-/Dunkelumschalter
BedienelementeSchalter für Timerfunktion
BetriebsspannungUB12 ... 240 V DC / 24 ... 240 V AC (50 ... 60 Hz)
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 60 mA Empfänger und Sender
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Achtung !
Die Schutzklasse 2 ist nur gültig bei geschlossenem Klemmraum. Ausgangsstromkreis mit Basisisolierung zum Steuerstromkreis nach IEC/EN 61140
LeistungsaufnahmeP0≤ 3 VA
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang1 Relaisausgang
Schaltspannungmax. 240 V AC ; 150 V DC
Schaltstrommax. 3 A
Schaltleistung DC: max. 90 W AC: max: 750 VA
Schaltfrequenzf≤ 25 Hz
Ansprechzeit≤ 20 ms
TimerfunktionEin-/Ausverzögerung oder Impulsverlängerung wählbar
ProduktnormEN 60947-5-2
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
ZulassungenCE
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP54
AnschlussKlemmraum PG9 , ≤ 0,75 mm2
Material
GehäusePBT
LichtaustrittPMMA
MasseSender: ca. 90 g Empfänger: ca. 110 g
Abmessungen
Höhe64 mm
Breite25 mm
Tiefe75 mm
LieferumfangMontagehilfe