Seleccione su país

Visite el sitio web global

LA39/LK39-Z/31/40a/116 Sensor fotoeléctrico barrera

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, rango de detección de 20 m, luz infrarroja, modo claro/oscuro activado, versión de CA/CC, salida de contacto de relé, ajuste de sensibilidad, función de temporizador, compartimento de bornes

Ventajas clave de un vistazo

  • Conmutación claro/oscuro, seleccionable
  • Función del temporizador
  • Ayuda de montaje, incl. en suministro
  • Grado de protección IP54
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • ZH

Datos técnicos de LA39/LK39-Z/31/40a/116

EmisorLA39/116
ReceptorLK39-Z/31/40a/116
Distancia útil operativa0 ... 20 m
Distancia útil límite25 m
Rango de ajuste2 ... 25 m
Objeto de referenciareceptor
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Límite de luz extraña10000 Lux
MTTFd916 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED rojo (Emisor)
Indicación de la funciónLED amarillo: estado de conmutación
LED rojo: aviso de preavería
Elementos de mandoRegulador del rango de detección, seleccionador claro/oscuro
Elementos de mandoConmutador para función del temporizador
Tensión de trabajoUB12 ... 240 V CC / 24 ... 240 V CA (50 ... 60 Hz)
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 60 mA receptor y emisor
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Atención !
La clase de protección 2 sólo es válida si el compartimento de terminales está cerrado. El circuito de salida tiene un aislamiento básico hacia el circuito de control conforme con IEC/EN 61140
Consumo de potenciaP0≤ 3 VA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida1 salida relé
Tensión de conmutaciónmáx. 240 V CA ; 150 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 3 A
Potencia de conmutaciónCC: máx. 90 W CA: máx: 750 VA
Frecuencia de conmutaciónf≤ 25 Hz
Tiempo de respuesta≤ 20 ms
Función del temporizadorretardo On/Off ó prolongación de impulso seleccionable
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
CertificadosCE
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP54
ConexiónCompartimento de terminales PG9 , ≤ 0,75 mm2
Material
CarcasaPBT
Salida de luzPMMA
MasaEmisor: aprox. 90 g Receptor: aprox. 110 g
Dimensiones
Altura64 mm
Anchura25 mm
Profundidad75 mm
Volumen de suministroAyudas de montaje