Wählen Sie Ihr Land

Global

RLK23-8-H-2000-IR/31/116 Reflexionslichttaster (HGA)

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung (HGA)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einstellbare Hintergrundausblendung
  • Infrarotlicht
  • Timerfunktion
  • Robustes Kunststoffgehäuse
  • Optikfläche aus kratzfestem Glas

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten RLK23-8-H-2000-IR/31/116

Tastbereich50 ... 2000 mm
Tastbereich min.50 ... 150 mm
Tastbereich max.50 ... 3000 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 20 %
Lichtfleckdurchmesser50 mm bei Tastweite 2000 mm
Öffnungswinkel1,5 °
Fremdlichtgrenze5000 Lux
MTTFd850 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
BedienelementeProgrammierschalter für Hell-/Dunkel-Umschaltung
BedienelementeTastweiteneinsteller
BedienelementeZeiteinsteller
BetriebsspannungUB12 ... 240 V AC/DC (automatische Anpassung an +UB)
LeistungsaufnahmeP03 VA
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang1 Relaisausgang, 1 Wechsler
Schaltspannungmax. 240 V AC
Schaltstrommax. 2 A
Schaltfrequenzf25 Hz
Ansprechzeit20 ms
TimerfunktionGAN, GAB, IAB, programmierbar,
Einstellbereich 0,1 ... 10 s
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungcULus
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
SchutzartIP65
AnschlussKlemmraum
Material
GehäuseTerluran® GV15
LichtaustrittGlas
Masse180 g
Abmessungen
Höhe91 mm
Breite26,8 mm
Tiefe67,6 mm