Seleccione su país

Visite el sitio web global

RLK23-8-H-2000-IR/31/116 Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso (BGS)

Ventajas clave de un vistazo

  • Supresión de fondo ajustable
  • Luz infrarroja
  • Función del temporizador
  • Carcasa de plástico robusta
  • Superficie óptica de vidrio resistente al rayado

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de RLK23-8-H-2000-IR/31/116

Rango de detección50 ... 2000 mm
Rango de detección mín.50 ... 150 mm
Rango de detección máx.50 ... 3000 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 20 %
Diámetro del haz de luz50 mm con rango de detección 2000 mm
Ángulo de apertura1,5 °
Límite de luz extraña5000 Lux
MTTFd850 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Elementos de mandoConmutador de programación para seleccionar conmutación claro/oscuro
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Elementos de mandoRegulador del tiempo
Tensión de trabajoUB12 ... 240 V CA/CC (adaptación automática a +UB)
Consumo de potenciaP03 VA
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida1 salida relé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutaciónmáx. 240 V CA
Corriente de conmutaciónmáx. 2 A
Frecuencia de conmutaciónf25 Hz
Tiempo de respuesta20 ms
Función del temporizadorGAN, GAB, IAB, programable,
Rango de ajuste 0,1 ... 10 s
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULcULus
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónCompartimento de terminales
Material
CarcasaTerluran® GV15
Salida de luzVidrio
Masa180 g
Dimensiones
Altura91 mm
Anchura26,8 mm
Profundidad67,6 mm