Wählen Sie Ihr Land

Global

GLV30-LL-1227/40a/53/92 Reflexionslichttaster

Reflexionslichttaster, energetisch

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gewindegehäuse M30, Messing vernickelt
  • Hell-/Dunkelumschaltung
  • Glasfaserlichtleiter anschließbar
  • Umfangreiches Lichtleiterprogramm als Zubehör
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten GLV30-LL-1227/40a/53/92

Tastbereichohne Lichtleiter : 0 ... 1700 mm , mit Lichtleiter s. Auswahltabelle Lichtleiter
Einstellbereich250 ... 1700 mm (bei Verwendung ohne Lichtleiter)
ReferenzobjektStandardweiß 200 mm x 200 mm (nur für Lichtleiter Reflex)
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesserca. 400 mm bei Tastweite 1700 mm
Öffnungswinkelca. 15 °
Fremdlichtgrenze50000 Lux
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI040 mA
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang1 PNP, nicht kurzschlussfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 500 mA
Ansprechzeit2 ms
Abfallzeittoff7 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
SchutzartIP65
AnschlussMetallstecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseMessing, vernickelt
LichtaustrittGlas
Masse370 g