Seleccione su país

Visite el sitio web global

GLV30-LL-1227/40a/53/92 Sensor de modo difuso

Sensor fotoeléctrico de detección directa

Ventajas clave de un vistazo

  • Cuerpo con rosca M30, latón niquelado
  • Conmutación claro/oscuro, seleccionable
  • Fibra óptica de vidrio, conectable
  • Extenso programa de fibra óptica como accesorio
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de GLV30-LL-1227/40a/53/92

Rango de detecciónsin fibra óptica : 0 ... 1700 mm , con fibra óptica ver tabla de selección Fibras ópticas
Rango de ajuste250 ... 1700 mm (con fibra óptica)
Objeto de referenciablanco estándar 200 mm x 200 mm (sólo para fibra óptica de reflexión)
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Diámetro del haz de luzaprox. 400 mm con rango de detección 1700 mm
Ángulo de aperturaaprox. 15 °
Límite de luz extraña50000 Lux
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI040 mA
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida1 pnp, sin protección contra cortocircuito
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 500 mA
Tiempo de respuesta2 ms
Tiempo de caídatoff7 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector metálico M12 x 1, 4 polos
Material
Carcasalatón, niquelado
Salida de luzVidrio
Masa370 g